发布您的产品
Frame for bidet

Frame for bidet

For installation of bidets; self-supporting powder-coated frame; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. 2 elbos tap connectors R1/2" Fastening material
规格
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
技术规格
  • 唯一参考S-BI-001
  • 产品系列for drywall construction
  • 产品组Frame for bidet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1180
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)170
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING