发布您的产品
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    已存档

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    规格
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    技术规格
    • 唯一参考31-18XX-10
    • 产品系列Flush plates
    • 产品组Yin Yang
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-08-18
    • 版本号2
    • 高度 (mm)181
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)22
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区摩纳哥
    • 制造国家/地区摩纳哥
    • 净重 (Kg)0.35
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures