发布您的产品
Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate
Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate
    SIAMP

    Pneumatic Anti-Vandal Flush Plate

    Pneumatic and remote flushing with stainless steel vandal resistant plate. Meant for: - Disminished people - Public places
    规格
    • • Plate made from stainless steel • Tamper-proof system • Pneumatic actuation • 2 m pneumatic hose for remote installation To be connected with: - INTRASLIM - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    技术规格
    • 唯一参考Cde-PN-Affleurant-AV
    • 产品系列Flush plates
    • 产品组合Pneumatic
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-10-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)140
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区摩纳哥
    • 制造国家/地区摩纳哥
    • 净重 (Kg)0.9
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    欧洲
    摩纳哥
    法国