唯一参考号: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV |
---|---|
品牌: | Siemens AG |
产品系列: | MV switchgear |
产品组: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
宽度 (毫米): | 600 |
高度 (毫米): | 2350 |
深度 (毫米): | 1625 |
发布日期: | 2018-03-14 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.siemens.com/8DA |
---|---|
安装说明: | https://www.siemens.com/8DA |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.siemens.com/8DA |
技术描述: | http://www.siemens.com/specifications |
教学视频: | https://www.siemens.com/8DA |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8da10_40-5kv
材料(主): | Stainless steel |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
净重 (千克): | 750 |
BIMobject类别: | 电气 - 开关设备 |
---|---|
IFC分类: | Electric Distribution |
UNSPSC名称: | Switchgear systems |
UNSPSC代码: | 39121105 |
Uniclass 1.4 代码: | JV1 |
Uniclass 1.4 描述: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 代码: | PR-86 |
Uniclass 2.0 描述: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference 代码: | 86 |
NBS Reference 描述: | Switchgear And Transformers |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 1625 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®