唯一参考号: | siemens_system-cubicles_sivacon-8mf |
---|---|
品牌: | Siemens AG |
产品系列: | Cubicles |
产品组: | System cubicles |
发布日期: | 2017-10-25 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
---|---|
安装说明: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
技术描述: | http://www.siemens.com/specifications |
教学视频: | https://www.siemens.com/sivacon-8mf |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/siemens/product/siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
材料(主): | Steel |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
BIMobject类别: | 电气 - 电力 |
---|---|
UNSPSC名称: | Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories |
UNSPSC代码: | 391213 |
Uniclass 1.4 代码: | JY65 |
Uniclass 1.4 描述: | Electrical accessories |
Uniclass 2.0 代码: | PR-XX-27 |
Uniclass 2.0 描述: | Electrical Outlets |
Uniclass 2015 代码: | Pr_60_70_22_19 |
Uniclass 2015 描述: | Cubicle switchboards |
NBS Reference 代码: | XX-27 |
NBS Reference 描述: | Electrical Outlets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Compartments and Cubicles |
OmniClass编号: | 23-15 11 15 15 |
OmniClass标题: | Cubicles |
CSI UniFormat II Code: | D5090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Electrical Systems |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 400 mm — 1200 mm |
Height | 1800 mm — 2200 mm |
Width | 600 mm — 1200 mm |
所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商