只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
These trays can be easily mounted at any location along the front-to-rear cabinet rails of V600 and V800 cabinets and feature keyholes for PDU mounting, t-shaped cutouts for cable tie attachment cable management and 9.5mm (0.375 in.) cage nut openings for cable management accessory mounting such as Siemon's VP-143 ¼-turn cable managers.
The keyholes are located at 311mm (12.25 in.) intervals to support tool-less mounting of vertical rack mount PDU's with 311mm (12.25 in.), 622mm (24.50 in.), 933mm (36.75 in.), 1244mm (49.00 in.) and 1556mm (61.25 in.) O.C. mounting buttons. The bracket is designed for tool-less mounting resulting in PDU's facing the center of the cabinets.
发售地区
| 南美洲 |
|---|
乌拉圭 |
厄瓜多尔 |
哥伦比亚 |
圭亚那 |
委内瑞拉 |
巴拉圭 |
巴西 |
智利 |
法属圭亚那 |
玻利维亚 |
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛) |
秘鲁 |
苏里南 |
阿根廷 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。