发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sigdal/products/c424eb54-7964-4ff8-bc14-c100811999ee
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Kitchen Tall cabinet 40cm Line (8441040)
在以下地区不可用: 美国
Sigdal Kjøkken
关注
Kitchen Tall cabinet 40cm Line (8441040)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
下载
规格
规格
Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
技术规格
技术规格
唯一参考
0178441040
产品系列
Line
产品组合
Tall cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-03-28
版本号
1
高度 (mm)
2112
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
565
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
挪威
制造国家/地区
挪威
净重 (Kg)
66.58
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
挪威
类似产品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
下载