发布您的产品
Kitchen Base cabinet 100cm Uno (2436200)

Kitchen Base cabinet 100cm Uno (2436200)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
规格
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
技术规格
  • 唯一参考0182436200
  • 产品系列Uno
  • 产品组合Base cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-03-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)704
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)565
相关
  • 主材料MDF
  • 次要材料MFC 板
  • 设计国家/地区挪威
  • 制造国家/地区挪威
  • 净重 (Kg)59
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

欧洲
挪威