发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sigdal/products/5acb20b5-9901-42ae-91ac-cc47ec734d20
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
在以下地区不可用: 美国
Sigdal Kjøkken
关注
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
下载
规格
规格
Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
技术规格
技术规格
唯一参考
0185012060
产品系列
Uno
产品组合
Wall cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-03-28
版本号
1
高度 (mm)
864
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
330
链接
链接
安装说明
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
指导视频
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
产品认证
https://www.sigdal.com/barekraft/
技术说明
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
挪威
制造国家/地区
挪威
净重 (Kg)
23.94
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
挪威
类似产品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载