发布您的产品
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW

    Philips Flex Compact, eW

    Exterior flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Compact, eW is a versatile strand of 50 individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Compact, eW can be used to display video.

    规格
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 200° Lumens per node: 35 to 87 Color Temperature: 2700 K, 4000 K Environment: IP66 Applications: Direct View Input Voltage: sPDS-60ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    技术规格
    • 唯一参考Philips_Flex_Compact_eW
    • 产品系列Flex
    • 产品组合Exterior flexible nodes light
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料聚碳酸酯
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 照明

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚