发布您的产品
Philips ReachElite High Output Powercore, RGBW
Philips ReachElite High Output Powercore, RGBW
Philips ReachElite High Output Powercore, RGBW

    Philips ReachElite High Output Powercore, RGBW

    High-output exterior medium-throw floodlight with intelligent RGBW light
    ReachElite High Output is a superior exterior luminaire for lighting mid- to large-scale structures up to 30 m (100 ft) away with a combination of tight near-field color mixing, precise optical control, and high efficiency up to 77 lm/W - an industry first. Leveraging our rich legacy of innovation and leadership in optics and LED control technology, ReachElite High Output introduces a unique LED array to the market with over 500 LEDs per 100W module, allowing close luminaire placement where fully-mixed, uniform light is important. ReachElite High Output, RGBW adds a separate white LED creating better-quality whites than possible with traditional RGB.

    规格
    • Beam Angles: 20° Native, 24°, 33°, 55°, 73°, 88°, 25° x 43° Lumens: 8,243 LED Channels: Red/Green/Blue/White Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Flood Lighting, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz via Data Enabler Pro Power Consumption: 100 W Weight: 14.5 kg (32 lb) Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, CQC, RCM
    技术规格
    • 唯一参考Philips_ReachElite_High_Output_Powercore_RGBW
    • 产品系列ReachElite
    • 产品组合Exterior floodlight
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)285.22
    • 宽度 (mm)647.25
    • 深度 (mm)196
    相关
    • 主材料铝
    • 净重 (Kg)14.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 照明

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚