发布您的产品
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore

    Philips eW Cove QLX Powercore

    Performance interior linear cove and accent luminaire with single temperature white light
    eW Cove QLX Powercore represents the latest in high-quality linear LED cove lighting from Color Kinetics. This elegant, low-profile luminaire delivers up to 432 lumens per foot of white light at an affordable price. eW Cove QLX Powercore is designed to replace traditional cove lighting sources for wall and ceiling glow effects, wall washing, and indirect lighting from a single cove. Multiple color temperatures, beam angles, power levels, and lengths afford an abundance of design options.

    规格
    • Beam Angles: 60° x 90°, 110° x 110° Lumens per foot: 306 to 432 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: Cove Lighting Environment: Damp Location, IP20 Input Voltage: 120 VAC/220 to 240 VAC/277 VAC, 50/60 Hz Housing Material: Injection-molded plastic, white finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC, SAA
    技术规格
    • 唯一参考Philips_eW_Cove_QLX_Powercore
    • 产品系列Cove lighting
    • 产品组合Linear LED
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料塑料
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 照明

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚