Cost-effective exterior linear grazing luminaire with single temperature white light.
eW Graze EC Powercore is a cost-effective high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features ranging from surface textures and molding details to archways and windows. Graze Essential White luminaries offer a single channel of white light. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination application. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate.
发售地区
| 亚洲 |
|---|
不丹 |
中国 |
乌兹别克斯坦 |
亚美尼亚 |
印度 |
印度尼西亚 |
台湾 |
吉尔吉斯斯坦 |
哈萨克斯坦 |
土库曼斯坦 |
圣诞岛 |
塔吉克斯坦 |
孟加拉国 |
尼泊尔 |
巴基斯坦 |
文莱达鲁萨兰国 |
斯里兰卡 |
新加坡 |
日本 |
朝鲜 |
柬埔寨 |
格鲁吉亚 |
泰国 |
澳门 |
科科斯(基林)群岛 |
缅甸 |
老挝 |
英属印度洋领地 |
菲律宾 |
蒙古 |
越南 |
阿塞拜疆 |
韩国 |
香港 |
马尔代夫 |
马来西亚 |