Low-power exterior linear grazing luminaire with single temperature white light
eW Graze QLX Powercore 5W is an exterior linear luminaire designed to highlight architectural features. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination applications. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate. Factory-set to consume a maximum of 5 W per foot, this luminaire supports ASHRAE standards and LEED green building certification.
发售地区
| 亚洲 |
|---|
不丹 |
中国 |
乌兹别克斯坦 |
亚美尼亚 |
印度 |
印度尼西亚 |
台湾 |
吉尔吉斯斯坦 |
哈萨克斯坦 |
土库曼斯坦 |
圣诞岛 |
塔吉克斯坦 |
孟加拉国 |
尼泊尔 |
巴基斯坦 |
文莱达鲁萨兰国 |
斯里兰卡 |
新加坡 |
日本 |
朝鲜 |
柬埔寨 |
格鲁吉亚 |
泰国 |
澳门 |
科科斯(基林)群岛 |
缅甸 |
老挝 |
英属印度洋领地 |
菲律宾 |
蒙古 |
越南 |
阿塞拜疆 |
韩国 |
香港 |
马尔代夫 |
马来西亚 |