发布您的产品
弹性的,抗桥接开裂的聚氨酯地坪系统
MasterTop 1324/1324R
弹性的,抗桥接开裂的聚氨酯地坪系统
MasterTop 1324/1324R
    Sika
    已存档

    弹性的,抗桥接开裂的聚氨酯地坪系统 MasterTop 1324/1324R

    MasterTop 1324是一种耐磨的具弹性的,抗桥接开裂,低排放的,带装饰效果的亚光的聚氨酯地坪系统。可以在多种基层上做成平整表面或耐滑表面效果。 MasterTop 1324 系列可为从典型工业地坪到特种防滑地面提供全面的地坪产品组合。这一系列地坪持久耐用,无缝设计,具有优异的可清洗和抗菌性能。MasterTop 1324系列可被应用在有苛刻的耐冲击,机械荷载很高,需要很好的耐磨性能的地面区域,比如生产区域,仓库和技术区等。 优点: • 优异的自流平效果 • 优异的机械性能 • 耐磨 • 静态的抗桥接开裂 • 无缝 • 易于清洁和维护 • 卫生 • 自由选择颜色 • 耐磨 • 有平整的地坪MasterTop 1324和防滑的地坪产品MasterTop 1324R 可供选择
    规格
    • 基层质量要求: 混凝土基层需目测干燥,拉拔强度大于1.5MPa 符合欧洲标准EN 13813: MasterTop 1324 SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1324R SR-B1,5-AR1-IR4- Efl 排放标准: 符合AgBB, AFSSET, 等级 A+ 桥接裂缝(EN 1062-7): A3 (要求>500 μm, 测试结果= 900 μm) 延伸率(DIN 51504): 10% 抗滑性能: 依据标准DIN51130: MasterTop 1324:R9/R10/R11 MasterTop 1324R:R11/R12/R13 耐火性能(EN 13501-1): Bfl-s1/Efl 德国建筑技术研究院审核通过 MasterTop 1324:Z-156, 605-685 颜色:RAL 色卡上较宽范围都可调
    技术规格
    • 唯一参考MasterTop_1324_R
    • 产品系列MBCC Group (Removed)
    • 产品组合Flooring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-04-01
    • 版本号1
    链接
    相关
    • 主材料聚氨酯
    • 次要材料水泥
    分类
    • BIMobject 类别地板 - Coatings & Coverings
    • IFC 分类材料
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 说明Resin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 29 13 19
    • OmniClass 标题Resinous Flooring