发布您的产品
舒适的聚氨酯地坪系统
MasterTop 1325
Sika
已存档

舒适的聚氨酯地坪系统 MasterTop 1325

MasterTop 1325是一种低排放,桥接开裂,吸声消灭噪音的平整舒适的亚光的聚氨酯地坪系统。(MasterTop 1325 R 系统有防滑效果) MasterTop 1325 系列- 是具有桥接开裂,吸声消灭噪音,有装饰效果的平整舒适且防滑抑菌的高质量室内聚氨酯地坪产品,可用于对舒适,卫生有高标准要求的室内地面,比如办公室,展览馆,咖啡厅,餐厅,学校,医疗健康设施区域,医院等。 优点: • 柔软的 • 舒适的 • 无缝的 • 容易清洁 • 卫生 • 符合 ISO 22196:2007 的抑菌 • 自由选择颜色 • 成品颜色纯正均一 • 含装饰的薄片嵌片 • 有平整的地坪MasterTop 1325和防滑的地坪产品MasterTop 1325R 可供选择
规格
  • 基层质量要求: 混凝土基层需目测干燥,拉拔强度大于1.5MPa 符合欧洲标准EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1 排放标准: 符合AgBB, AFSSET, 等级 A+ 桥接裂缝(EN 1062-7): A4 (要求>1250 μm, 测试结果= 2000 μm) 延伸率(DIN 53504): 150% 抗滑性能: 依据标准DIN51130: R9 依据标准DIN51130: R10 配上MasterTop TC 417W 和玻璃微珠(MasterTop 1325 R系统) 吸声性(ISO 717-2): 2到2.5mm厚,2dB; 4mm厚,4dB 耐火性能(EN 13501-1): Bfl-s1 颜色:RAL 色卡
技术规格
  • 唯一参考MasterTop_1325
  • 产品系列MBCC Group (Removed)
  • 产品组合Flooring
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-01
  • 版本号1
链接
相关
  • 主材料2C Polyurethane
分类
  • BIMobject 类别地板 - Coatings & Coverings
  • IFC 分类Floor
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 说明Resin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 29 13 19
  • OmniClass 标题Resinous Flooring