发布您的产品
重荷载聚氨酯地坪面层
Ucrete HF60RT
Sika
已存档

重荷载聚氨酯地坪面层 Ucrete HF60RT

Ucrete 是用独特的聚氨酯树脂粘结制成的重荷载工业地坪,可经受化学品的侵蚀,对重冲击力和150摄氏度的高温都耐受。 Ucrete HF60RT 提供有保护功能的轻纹理质感防静电地坪,适用于潮湿和干燥的工艺环境。其致密和抗渗的特点给食品饮料,医药和化工行业里需要坚固持久地坪的区域提供了理想的地坪系统方案。 优点 • 耐久性能:Ucrete工业地坪已经被用于各个工业行业40多年,很多地坪都依旧处于良好的使用状态。 • 对环境空气质量无害:非常低VOC释放 • 无毒,即使施工期间也无污染无毒 • 快速施工及养护:Ucrete的技术特点使其可以在12个小时内完成安装施工及养护 • 耐高温及良好的耐热冲击性能 • 抗化学腐蚀:可经受大多数化学品的侵蚀 • 抗冲击性能:Ucrete HF60RT 可承受极大的冲击荷载 • 可接受在潮湿基层施工:可以直接在7天龄期的混凝土上施工,对高湿度质量好的旧混凝土,无需使用特殊的界面剂 • 清洁与卫生:获得HACCP食品安全系统的卫生认可 • 安全:对施工人员,产品和环境都是安全的
规格
  • 基面质量要求: 混凝土基层应该是肉眼判断干燥的,且其拉拔强度大于1.5MPa. 防滑性能: EN 13036-4 摆锤测试 在4S潮湿的橡胶地面上进行摆锤测试:40-45(低滑倒风险)符合DIN51130:R10 /R11 耐温性能: 6毫米厚的地坪:最低可耐受零下25摄氏度,最高可耐80摄氏度高温;蒸汽可清洗性能:轻的 颜色: 红色,黄色,绿色,桔色,灰色,奶黄色,蓝色,浅绿/棕色
技术规格
  • 唯一参考Ucrete_HF60RT
  • 产品系列MBCC Group (Removed)
  • 产品组合Flooring
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-01
  • 版本号1
链接
相关
  • 主材料聚氨酯
  • 次要材料水泥
分类
  • BIMobject 类别地板 - Coatings & Coverings
  • IFC 分类材料
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 说明Resin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 29 13 19
  • OmniClass 标题Resinous Flooring