Ucrete 是用独特的聚氨酯树脂粘结制成的重荷载工业地坪,可经受化学品的侵蚀,对重冲击力和150摄氏度的高温都耐受。
Ucrete MF40AS 提供有保护功能的平滑质感防静电地坪,适用于干燥的工艺环境。其致密和抗渗的特点给电子,食品,医药和制造业的包括洁净室,实验室,包装区和仓库等区域的应用,这些区域都需要坚固持久的地坪方案。Ucrete MF40AS 符合BS5958,EN1081,DIN51953 和EN61340
优点
• 耐久性能:Ucrete工业地坪已经被用于各个工业行业40多年,很多地坪都依旧处于良好的使用状态。
• 对环境空气质量无害:非常低VOC释放
• 无毒,即使施工期间也无污染无毒
• 快速施工及养护:Ucrete的技术特点使其可以在12个小时内完成安装施工及养护
• 耐高温及良好的耐热冲击性能
• 抗化学腐蚀:可经受大多数化学品的侵蚀
• 抗冲击性能:Ucrete MF40AS 可承受极大的冲击荷载
• 可接受在潮湿基层施工:可以直接在7天龄期的混凝土上施工,对高湿度质量好的旧混凝土,无需使用特殊的界面剂
• 清洁与卫生:获得HACCP食品安全系统的卫生认可
• 安全:对施工人员,产品和环境都是安全的