发布您的产品
Wabo® Contour II Interior CTR C
Sika

Wabo® Contour II Interior CTR C

WBA®Contour II is a wall and ceiling expansion control system capable of following complex directional changes, as well as, integrating with a variety of wall and ceiling surface treatments. Contour II is available in clear or color anodized aluminum, brass or stainless steel to create a high end elegant appearance at an economical price
技术规格
  • 唯一参考WABO_CTR_C
  • 产品系列Expansion Joints
  • 产品组Architectural and Buildings Expansion Joints
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 连接系统
  • IFC 分类建筑元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_90_27
  • Uniclass 2015 说明Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Expansion Control
  • OmniClass 编号23-13 31 21 19 11
  • OmniClass 标题Expansion and Contraction Joints
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區