发布您的产品
中国区,香港耐化学腐蚀,具裂纹桥接的防水涂膜系统 Sikagard® -7000 CR
中国区,香港耐化学腐蚀,具裂纹桥接的防水涂膜系统 Sikagard® -7000 CR
中国区,香港耐化学腐蚀,具裂纹桥接的防水涂膜系统 Sikagard® -7000 CR
中国区,香港耐化学腐蚀,具裂纹桥接的防水涂膜系统 Sikagard® -7000 CR
    Sika

    中国区,香港耐化学腐蚀,具裂纹桥接的防水涂膜系统 Sikagard® -7000 CR

    基于Xolutec(新发明的材料,在注册新®)技术的防水防腐蚀系统产品,应用于污水处理设施及苛刻的化学工业环境中。

    底涂:Sikagard® P 770 是一种适用于各种 M 涂膜产品的独特的底涂。既可以涂刷在干燥的基面也适用于潮湿基面的施工。

    面涂:Sikagard® M 790 是耐化学腐蚀和抗桥接开裂的双组份涂料产品。

    规格
    • 来自巴斯夫化学建材的基于新技术Xolutec的双组份涂料产品。

      先涂刷一层至少0.2(0.3)毫米厚的底涂Sikagard® P 770, 然后涂刷两层或三层至少0.8 (1.2)毫米厚的底涂Sikagard® M 790。

      产品性能:

      压力下不透水性(迎水面):>5bar

      压力下不透水性(背水面):>1.5bar

      毛细吸水量(EN 1062-3): 小于0.1kg/m2 h0.5

      水蒸气透过率(EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd >120m (0.8毫米厚)

      二氧化碳透过率(EN 1062-6): Sd >200m (0.8毫米厚)

      耐磨性能 质量损失(EN ISO 5470-1 Taber H22, 1000g, 1000 c): <200毫克

      抗冲击性能(EN ISO 6271-1): >20Nm

      与混凝土粘结强度(EN 1542): >2.5Mpa

      冻融循环测试后与混凝土的粘结强度(EN 13687-1): >2.5Mpa

      静态裂纹桥接(EN 1062-7 A 静态): 23摄氏度下 A3等级;0摄氏度 A2等级;零下10摄氏度 A2等级

      动态裂纹桥接(EN 1062-7 B 动态): 23摄氏度下 B3等级;零下10摄氏度 B2等级

      耐生物酸的腐蚀性能(经过6个月的加速反应测试,其相当于48到60个月在真实的污水系统中)

      -拉伸强度和抗渗透性能都没有明显变化

      -粘结强度的测试其断开界面仍是在混凝土上,与浸泡前无明显变化

    技术规格
    • 唯一参考Sikagard-7000-CR
    • 产品系列Concrete Protection
    • 产品组Chemical Resistant Waterproofing Coatings
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-04-01
    • 版本号1
    链接
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 分类材料
    • Uniclass 2015 代码Ss_32_80
    • Uniclass 2015 说明Waterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass 编号23-13 25 17 15
    • OmniClass 标题Fluid Applied Waterproofing