发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
similor-kugler/products/b15ca58a-f930-45c1-a25d-ae3623163e42
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
在以下地区不可用: 美国
Similor Kugler
关注
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, without pop-up waste
下载
规格
规格
Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
技术规格
技术规格
唯一参考
5-00702-100-000
产品系列
SK Laurin
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/5-00701-100-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
1.28
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
下载
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
下载