发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
similor-kugler/products/9fc1488f-9abc-426f-9c62-a48a0e47ad87
主页
类别
卫生
淋浴器
SK Laurin, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
在以下地区不可用: 美国
Similor Kugler
关注
SK Laurin, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
下载
规格
规格
Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
技术规格
技术规格
唯一参考
5-00750-100-000
产品系列
SK Laurin
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/5-00750-100-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载