发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
similor-kugler/products/165ec417-f827-4e60-9403-4d288e9e280d
主页
类别
卫生
淋浴器
SK Laurin, Concealed shower faucet, Set for Simibox
在以下地区不可用: 美国
Similor Kugler
关注
SK Laurin, Concealed shower faucet, Set for Simibox
Set for Simibox concealed shower mixer
下载
规格
规格
Set for Simibox
技术规格
技术规格
唯一参考
5-00778-100-000
产品系列
SK Laurin
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-06
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.similor.ch/en/prod/5-00778-100-000/
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
1.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载