The fire curtain system Fire PROtec EI 120 C2 MARC is a fully insulating fire barrier for more than 120 minutes. The Fire PROtec EI 120 MARC is approved for EI 120 and CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.
Fire resistance of 120 minutes
Beside the high protection class the fire curtain offers a big flexibility for the installation. Beside the known wall-mounting it can also be installed in the reveal. The main part of the Fire PROtec EI 120 C2 MARC is the multiple layer silicone coated fabric with inuslating material. It has been tested for more than 10,000 cycles (C2) and fulfills all requirements for beging a fire barrier. With this insulating feature the system and be used in any kind of escape route or for separting fire zones.
The wind up is done by a 230 V AC internal tubular motor or depending on size by a 400 V AC external motor. To keep the curtain on top the motor has an internal magnet with a connected certified control panel.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |