发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sitescapes/products/d2dcce6d-3404-4bbd-9214-bf839f4eb790
主页
类别
景观
户外家具
Avondale Picnic Table 6ft w/ Tubing
可用位置 美国
SiteScapes Inc.
关注
Avondale Picnic Table 6ft w/ Tubing
3.9
(7 reviews)
This collection of Avondale six foot picnic tables include steel support tubing and provides group sitting options with bench seating. Picnic tables are offered in a number of styles and can be suface-mount, embed-mount or freestanding.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
sitescapes-avondale-av6_45
产品系列
Landscaping
产品组
Exterior Seating
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-04-19
版本号
1
高度 (inch)
30
宽度 (inch)
56
深度 (inch)
72
链接
链接
产品网址
https://www.sitescapesonline.com/avondale-av6-4561.asp
产品认证
https://www.sitescapesonline.com/avondale-av6-4561.asp
技术说明
https://www.sitescapesonline.com/avondale-av6-4561.asp
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
景观 - 户外家具
IFC 分类
家具
CSI MasterFormat 2014 代码
32 33 43
CSI MasterFormat 2014 标题
Site Seating and Tables
OmniClass 编号
23-21 00 00
OmniClass 标题
Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
北美
加拿大
美国
墨西哥
类似产品
Pots, Planters & More
Low Profile Planter Boxes - 12" Tall Collection
4.0
(
27
)
下载
Pots, Planters & More
Lisbon Round Plant Pot
3.2
(
11
)
下载
Nola
Daisy planter
3.7
(
61
)
下载
Montana Fire Pits
Beartooth Steel and Arbor Wood Fire Pit Table
下载
Tournesol
Willard Bench
4.8
(
5
)
下载
BELLITALIA
PING PONG - GAME
4.0
(
5
)
下载