发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sitescapes/products/8196d702-8044-411b-a0ca-8854ed9ef936
主页
类别
景观
户外家具
CityView Embed Mounted Flat Chair
可用位置 美国
SiteScapes Inc.
关注
CityView Embed Mounted Flat Chair
CityView backless chairs can be embed mounted in ground for permanent installation. These tables are perfect for high traffic areas.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
sitescapes-cityview-cv5_120
产品系列
Landscaping
产品组
Exterior Seating
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-04-19
版本号
1
高度 (inch)
23
宽度 (inch)
19
深度 (inch)
23
链接
链接
产品网址
https://www.sitescapesonline.com/cityview-cv5-1111.asp
产品认证
https://www.sitescapesonline.com/cityview-cv5-1111.asp
技术说明
https://www.sitescapesonline.com/cityview-cv5-1111.asp
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
景观 - 户外家具
IFC 分类
家具
CSI MasterFormat 2014 代码
32 33 43
CSI MasterFormat 2014 标题
Site Seating and Tables
OmniClass 编号
23-21 00 00
OmniClass 标题
Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
北美
加拿大
美国
墨西哥
类似产品
Pots, Planters & More
Low Profile Planter Boxes - 12" Tall Collection
4.0
(
27
)
下载
Pots, Planters & More
Lisbon Round Plant Pot
3.2
(
11
)
下载
Nola
Daisy planter
3.7
(
61
)
下载
Montana Fire Pits
Beartooth Steel and Arbor Wood Fire Pit Table
下载
Tournesol
Willard Bench
4.8
(
5
)
下载
BELLITALIA
PING PONG - GAME
4.0
(
5
)
下载