发布您的产品
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
技术规格
  • 唯一参考flushometers_cx-158
  • 产品系列Flushometers
  • 产品组Water Closet Flushometer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-27
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道设备
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011565
  • ETIM 名称Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flushometers
  • CSI UniFormat II 代码D2090
  • CSI UniFormat II 标题Other Plumbing Systems

发售地区

亚洲 北美 南美洲 非洲
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
朝鲜