发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
smedbo/products/29430d98-0c13-40b2-a588-c5a4be0e51b2
主页
类别
卫生
仓库
SIDELINE Soap Basket
可用位置 美国
Smedbo
关注
已存档
SIDELINE Soap Basket
SIDELINE – Soap Basket in polisched chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
DK2005
产品系列
Sideline
产品组
Soap Basket Straight
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-09-18
版本号
1
高度 (mm)
60
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
115
链接
链接
产品网址
http://www.smedbo.co.uk/products/sideline/dk2005.aspx
安装说明
http://www.smedbo.co.uk/media/232779/sideline_mount_a4.pdf
产品认证
http://www.smedbo.co.uk/media/864463/mvd dk2005 uk.pdf
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
0.926
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
类似产品
LAUFEN
ILBAGNOALESSI Drawer element 1600, 2 drawers, without cut-out, Calce Avorio top
下载
LAUFEN
ILBAGNOALESSI Drawer element 1600, 1 drawer, without cut-out, Marrone Naturale top
下载
LAUFEN
ILBAGNOALESSI Drawer element 1200, 2 drawers, without cut-out, Marrone Naturale top
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
BASE Tall cabinet - right with two doors and one drawer
4.3
(
6
)
下载
DURAVIT AG
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
4.0
(
5
)