发布您的产品
House Single Towel Rail
Smedbo

House Single Towel Rail

House – Single Towel Rail Polished Chrome. Concealed fastening. This range shows a subtlety of touch combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional
技术规格
  • 唯一参考RK3464
  • 产品系列House
  • 产品组合Towel Rail
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (mm)45
  • 宽度 (mm)648
  • 深度 (mm)67
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.616
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲