发布您的产品
SIDELINE Soap Basket for Shower mixer
Smedbo

SIDELINE Soap Basket for Shower mixer

SIDELINE – Soap Basket for Shower mixer in polisched chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
技术规格
  • 唯一参考DK1048
  • 产品系列Sideline
  • 产品组Soap Basket for Shower mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-09-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)217
  • 深度 (mm)134
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.926
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲