发布您的产品
HOME Quadruple Hook
Smedbo

HOME Quadruple Hook

Home - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
技术规格
  • 唯一参考HK359
  • 产品系列Home
  • 产品组Hook
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)178
  • 深度 (mm)35
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.274
分类
  • BIMobject 类别家具 - 挂钩和衣架
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲