发布您的产品
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
    SOBOPLAC

    Teck pont de bateau 12X90

    Wooden Floor Product
    技术规格
    • 唯一参考SOB020008
    • 产品系列Wooden floor
    • 产品组Teck pont de bateau 12X90
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)12
    • 宽度 (mm)90
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料橡木
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 木地板
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Wood flooring
    • UNSPSC 代码30161702
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_20_90
    • Uniclass 2015 说明Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 13 11
    • OmniClass 标题Wood Flooring
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes