发布您的产品
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
    SOBOPLAC

    Classics scandinave

    Wooden Floor Product
    技术规格
    • 唯一参考SOB020019
    • 产品系列Wooden floor
    • 产品组Classics scandinave
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)14
    • 宽度 (mm)190
    • 深度 (mm)1900
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料橡木
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 木地板
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Wood flooring
    • UNSPSC 代码30161702
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_20_90
    • Uniclass 2015 说明Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 13 11
    • OmniClass 标题Wood Flooring
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes