发布您的产品
Wood garden bench
Soinca

Wood garden bench

  • Ingot steel structure - size 50x10 mm;
  • Central reinforcement Steel bar - size 40x5 mm;
  • 15 strips of wood (Kâmbala) - size 1700X50X35 mm;
技术规格
  • 唯一参考1770
  • 产品系列Urban Furniture
  • 产品组合Garden Benches
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-07-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)760
  • 宽度 (mm)1700
  • 深度 (mm)720
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)60
分类
  • BIMobject 类别景观 - 户外家具
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 代码26