发布您的产品
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    已存档

    RAY (ceiling)

    RAY

    规格
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    技术规格
    • 唯一参考SolarLight_RAY
    • 产品系列Solar Light
    • 产品组Ceiling
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-08-14
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 次要材料PVC
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures