The SGS horizontal fire sliding doors are perfect for installation in various building conditions. They may be used in public buildings wherever there is a need for separation of fire hazard zones. The door may be supplied with an emergency exit door, with or without a threshold, and equipped according to individual needs. Doors are available in a smoke control or an Ex version.
The SGS doors may be fixed to concrete, brick, clay tiles, silicate walls and steel structures with required fire resistance. Steel sliding fire doors are custom-made according to European standards and approval of Building Research Institute No. AT-15-8452 / 2013. In addition, the doors have PZH Certificate No. HK / B / 0998/01/2013 and can be used in Ex zones I and II. II 2G c T4 in accordance with Directive 94/09 / EC and the standards EN 1127-1: 2007, EN 13463-1: 2009, EN 13463-5: 2011 TR / CLC 50404: 2003.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |