发布您的产品
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Double independent water source
                规格
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                技术规格
                • 唯一参考0631A04
                • 产品系列Mixer SOUSSE
                • 产品组Sink mixer
                • 类型对象(单个对象)
                • 发布日期2022-01-24
                • 版本号1
                相关
                • 主材料黄铜
                • 次要材料
                • 设计国家/地区突尼斯
                • 制造国家/地区突尼斯
                分类
                • BIMobject 类别厨房 - 水槽
                • IFC 分类卫浴终端
                • ETIM 代码EG017610
                • ETIM 名称Sanitary taps
                • UNSPSC 名称Sanitary ware
                • UNSPSC 代码301815
                • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 说明Sink taps
                • OmniClass 编号23-31 11 00
                • OmniClass 标题Faucets

                发售地区

                欧洲 非洲