发布您的产品
Bidet mixer SFAX
Bidet mixer SFAX
    SOPAL

    Bidet mixer SFAX

    Bidet mixer :

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    规格
    • Bidet mixer:

      • working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    技术规格
    • 唯一参考06C3A04
    • 产品系列Mixer SFAX
    • 产品组Bidet mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-01-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)115
    • 宽度 (mm)140
    • 深度 (mm)42
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区突尼斯
    • 制造国家/地区突尼斯
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets

    发售地区

    欧洲 非洲