发布您的产品
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            规格
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            技术规格
            • 唯一参考06DQA04
            • 产品系列Mixer ZEMBRA
            • 产品组Sink mixer
            • 类型对象(单个对象)
            • 发布日期2022-01-24
            • 版本号1
            相关
            • 主材料黄铜
            • 次要材料
            • 设计国家/地区突尼斯
            • 制造国家/地区突尼斯
            分类
            • BIMobject 类别厨房 - 水槽
            • IFC 分类卫浴终端
            • ETIM 代码EG017610
            • ETIM 名称Sanitary taps
            • UNSPSC 名称Sanitary ware
            • UNSPSC 代码301815
            • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 说明Sink taps
            • OmniClass 编号23-31 11 00
            • OmniClass 标题Faucets

            发售地区

            欧洲 非洲