发布您的产品
Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL
SOPREMA

Italy_VISIBLE WARM ROOF TYPE COOL ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED ON CORRUGATED SHEET METAL

Waterproof system made with TPO (Flagon EP/PR) or PVC (Flagon SR) sealing element applied mechanically to the load-bearing element in corrugated sheet metal thermally insulated with an EPS or PIR panel.
规格
  • Exposed roofing - PVC-TPO warm roof - Mechanical fixing on sheet metal
技术规格
  • 唯一参考SOL000246
  • 产品系列waterproofing
  • 产品组Waterproofing system for roof
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-06-15
  • 版本号1
链接
相关
  • 主材料Thermoplastic olefin (TPO)
  • 次要材料PVC涂层聚酯
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
  • IFC 分类屋顶
  • ETIM 代码EG020300
  • ETIM 名称Building - Roofing materials
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_40_30
  • Uniclass 2015 说明Flat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Membrane Roofing
  • OmniClass 编号23-13 39 31 11
  • OmniClass 标题Single Layer Roof Membranes

发售地区

欧洲
意大利
葡萄牙
西班牙
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)