发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sosuco-/products/7e7ffdb4-b161-4d5a-a943-1131e4bb3f30
主页
类别
墙壁
墙面装饰
SOSUCO Wall Tile PHETPRAW
在以下地区不可用: 美国
SOSUCO โสสุโก้
关注
SOSUCO Wall Tile PHETPRAW
SOSUCO Wall Tile PHETPRAW
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
SOSUCO_Wall_Tile_PHETPRAW
产品系列
Tiles
产品组
Wall Tile
类型
建筑材料材料
发布日期
2020-11-30
版本号
1
宽度 (mm)
250
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://www.cottolife.com/th/sa-n-10x16-phetpraw-white-a.html
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
1.6
分类
分类
BIMobject 类别
墙壁 - 墙面装饰
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
DUCHATEAU
Zen Series - Wall Coverings
下载
Panel Specialists
Tack Board
下载
James Hardie USA
Hardie® Artisan® Lap Siding
下载
DUCHATEAU
Ligne Collection - Wall Coverings
下载
Surfacing Solution
693 Solid Wood Tambour
下载
Panel Specialists
Wood Veneer
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多