发布您的产品
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock

    Padlock Hasp Mechanical Lock

    Locker Padlock Hasp

    This padlock hasp is perfect for any locker or locking storage solution where a padlock is desired. Hasp and padlock are sold separately but included in this family for easy use.

    Standard sizes
    Widths: 1 23/128"
    Depths: 1 23/128"
    Heights: 13/128"

    • Simple nut-mounted right or left hinged hasp
    • Included padlock sold seperately
    • Accomodates up to 8mm padlocks


    This face-based family can be applied to nearly any casework or furniture product by importing and placing it on any face. Adding the padlock will automatically adjust the price and product codes. This lock is now included as a locking option on the laminate locker series.
    规格
    • Construction
      • Nut mounting standard, screw mounting available on request
      • Full 180-degree rotation left or right
      • Accomodates up to 8mm diameter padlock
      • Standard Chrome plated finish
      • Lock constructed in zamak
      • Cam constructed in steel
      Mechanical
      • Rated up to 60,000 cycles
      • 1000N resistance
      Accessories
      • Padlock sold separately and on request
    技术规格
    • 唯一参考SSG_Lock_Mechanical_Hasp_Padlock_CHR
    • 产品系列Industrial
    • 产品组High Density Storage, Carousels and Lifts
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-02-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料Brushed Nickel
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
    • IFC 分类家具
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Access Control Hardware
    • OmniClass 编号23-17 11 11 25
    • OmniClass 标题Door Accessories

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥