发布您的产品
SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836
SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836

    SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836

    3.6 星(最高 5 星)3.6(7 评价)
    SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVC pipe and fitting designs combine years of proven experience with computer generated stress analysis to yield the optimum physical structure and performance for each fitting. Material reinforcement is uniformly placed in stress concentration areas for substantially improved pressure handling capability. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC pipe, fittings and Spears® CPVC/PVC solvent cement are Certified lead-free by NSF®International (NSF®) in accordance with ANSI/NSF® 61 and NSF® 372 for compliance with all State & Federal Regulations. Approved by national, state and most municipal building codes and listed by ICC to ASTM E84 for Flame & Smoke Characteristics of less than 25/50 for use in return air plenums (See PMG Listing No. PMG-1278 at www.icc-es-pmg.org) Resulting products are subjected to numerous verification tests to assure the very best CPVC/PVC piping products available. - 836
    技术规格
    • 唯一参考spears-836
    • 产品系列SCH80
    • 产品组Adapter
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-10-02
    • 版本号1
    相关
    • 主材料CPVC
    • 次要材料PVC
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 接头
    • IFC 分类管件
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC 代码40141720
    • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_63
    • Uniclass 2015 说明Pipe fitting
    • OmniClass 编号23-27 43 00
    • OmniClass 标题Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II 代码C1030
    • CSI UniFormat II 标题Fittings

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥