发布您的产品
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
    SPPM

    KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S

    The KAUTHON is a process combining three functions :

    • Sound insulation
    • Tightness
    • Floor covering

    It's applies to the following types of premises:

    •  with UPEC classification U4 P4S E3 C2
    • with at most EC class according to the CSTB 3567 water exposure booklet
    • having an atmosphere at most Ai6 following the DTU 45.1.
    规格
    • The implementation of the KAUTHON process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3242, 6234  and 2111 qualifications.

    技术规格
    • 唯一参考Kauthon
    • 产品系列Système d'étanchéité liquide armé
    • 产品组合Cuisines collectives
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2022-12-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)103
    相关
    • 主材料环氧树脂
    • 次要材料玻璃纤维
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 分类Floor
    • ETIM 代码EG000005
    • ETIM 名称Sub-floor systems
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC 代码301617
    • Uniclass 2015 代码EF_30_20
    • Uniclass 2015 说明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring
    • OmniClass 编号23-15 17 00
    • OmniClass 标题Floor Coverings
    • CSI UniFormat II 代码B1010
    • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

    发售地区

    欧洲
    法国