发布您的产品
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    KHIRAL is a non-slip multi-layer waterproof floor covering that can be installed in the beaches and ponds of swimming pools, showers and changing rooms.

    规格
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    技术规格
    • 唯一参考Khiral
    • 产品系列Système d'étanchéité liquide armé
    • 产品组合Piscines
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)4.33
    相关
    • 主材料环氧树脂
    • 次要材料玻璃纤维
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 分类Floor
    • ETIM 代码EG000005
    • ETIM 名称Sub-floor systems
    • UNSPSC 名称Flooring
    • UNSPSC 代码301617
    • Uniclass 2015 代码EF_30_20
    • Uniclass 2015 说明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Flooring Treatment
    • OmniClass 编号23-11 15 13 13
    • OmniClass 标题Pool Revetments
    • CSI UniFormat II 代码B1010
    • CSI UniFormat II 标题Floor Construction

    发售地区

    欧洲
    法国