发布您的产品
Garden wall mounted tap by Clever

Garden wall mounted tap by Clever

3.5 星(最高 5 星)3.5(6 评价)
Garden wall mounted tap by Clever.
规格
    • Wall mounted single tap. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Hose fitting
技术规格
  • 唯一参考grifo_mural_jardin
  • 产品系列Taps & Mixers
  • 产品组合Clever taps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Ball valves
  • UNSPSC 代码40141607
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 说明Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 标题Ball Valves
  • OmniClass 编号23-31 11 11
  • OmniClass 标题Ball Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 非洲
安道尔
摩洛哥
葡萄牙
西班牙