发布您的产品
Panam Evo Xtreme Bath & shower mixer by Clever

Panam Evo Xtreme Bath & shower mixer by Clever

Panam Evo Xtreme Bath-shower mixer by Clever.
规格
    • Bath-shower mixer, aerator, automatic diverter. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Includes handset, hose and holder.
技术规格
  • 唯一参考mm_bano_ducha_panam_evo_xtreme
  • 产品系列Taps & Mixers
  • 产品组合Panam Evo Xtreme range
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011609
  • ETIM 名称Bath
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 非洲
安道尔
摩洛哥
葡萄牙
西班牙