发布您的产品
Adjustable hand shower mixer by Clever

Adjustable hand shower mixer by Clever

Manual Box Adjustable manual shower system by Clever.
规格
    • Manual shower mixer with adjustable tube and diverter built in. 
    • Circular shower head Ø200 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance.
技术规格
  • 唯一参考mm_ducha_circular
  • 产品系列Taps & Mixers
  • 产品组合Clever taps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-01
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011609
  • ETIM 名称Bath
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 说明Shower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 非洲
安道尔
摩洛哥
葡萄牙
西班牙