发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
standard_hidraulica/products/64418518-be88-4614-90f8-b17faf67f824
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme Wall mounted by Clever
在以下地区不可用: 美国
Standard Hidráulica
关注
Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme Wall mounted by Clever
Panam Evo Xtreme Wall mounted sink mixer by Clever.
下载
规格
规格
Wall mounted single lever sink mixer with aerator, upper swivel tube spout.
Chroming with high corrosion resistance.
Ø35 mm cartridge.
Aerator class A (9 - 12 l/min)
技术规格
技术规格
唯一参考
mm_fregadero_mural_panam_evo_xtreme
产品系列
Taps & Mixers
产品组合
Kitchen mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-10-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.griferiaclever.com/referencia/60534
安装说明
https://www.griferiaclever.com/referencia/60534
指导视频
https://www.griferiaclever.com/referencia/60534
产品认证
https://www.griferiaclever.com/referencia/60534
技术说明
https://www.griferiaclever.com/referencia/60534
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
聚酰胺
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
非洲
安道尔
摩洛哥
葡萄牙
西班牙
类似产品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
下载
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
下载