发布您的产品
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    技术规格
    • 唯一参考100_1480
    • 产品系列Series 100
    • 产品组合Kitchen mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-08-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)680
    • 宽度 (mm)460
    • 深度 (mm)310
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)4.9
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets

    发售地区

    欧洲